Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para regletas seccionadoras bajo carga NH

Referencia: SV 9677.445

Para transformar la regleta seccionadora bajo carga NH a conexión de bornes de cajas para conductores cilíndricos.

Referencia:
SV 9677.445
Descripción producto
Para transformar la regleta seccionadora bajo carga NH a conexión de bornes de cajas para conductores cilíndricos.
Material
Aluminio
E-Cu, plateado
Unidad de envase
Incl. cubierta para la zona de conexión, posterior
Conexión para secciones de conductor redondo
185 ‐ 300 mm²
Para tamaño
1 - 3
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
0,89 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,11
Código arancelario
85369095
EAN
4028177806849
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Descripción producto
SV Borne 185-300 mm² (185 mm)