- Referencia:
- SV 9677.412
- Descripción producto
- Para garantizar la protección contra contactos posterior en la zona de conexión de cables al utilizar terminales con manguitos largos. En combinación con la cubierta para la zona de conexión frontal (9677.400/.410) se consigue una protección perimetral de la zona de conexión.
- Material
- Poliamida
- Color
- RAL 7035
- Para tamaño
- 1 - 3
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,158 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177806863
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descripción producto
- SV Cubierta Conexion (185mm)