Distribución de corriente
Sistemas de barras
Sistemas de barras RiLine Compact
Hasta 125 A, 3 polos, sencilla fijación de los componentes sin herramientas, protección completa contra contactos.
Sistemas de barras Mini-PLS
Hasta 250 A, distancia entre centros 40 mm, 3 polos, enclavamiento compacto desde delante, soporte sobremontable, protección integral a prueba de contacto.
Sistemas de barras RiLine
Hasta 1600 A, distancia entre centros 60 mm, 3 y 4 polos, protección integral contra contacto, para todos los mercados mundiales.
Componentes fusibles RiLine
Innovadores componentes de fusible para aplicaciones IEC o UL hasta 630 A.
Accesorios RiLine