Perfil cubierta

Referencia: SV 9608.000

Longitud adaptable, para montaje a presión al perfil de bandeja de base Mini-PLS.

Referencia:
SV 9608.000
Material
PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Longitud
250 mm
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Mini
Dimensiones
Longitud: 250 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,3 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV PLS MINI PERFIL COBER 250MM
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)