- Artículo No.:
- SV 9320.120
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación y protección antideslizamiento lateral
- Adecuados para referencia
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Dimensiones
- Anchura: 72 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,36 kg
- Peso bruto
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descripción producto
- SV CARRILE SOP.APARELL.72/15MM P/9320000/010/9629000,VE=5UDS.