E-Cu 120 mm grosor de barra 2,3 mm, longitud de 500 mm hasta 1500 mm.
- Artículo No.:
- SV 9602000
- Material
- E-Cu
- Espesor de barra
- 3 mm
- Sección
- 120 mm²
- Longitud
- 700 mm
- Dimensiones
- Longitud: 700 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 2,406 kg
- Peso bruto
- 2,607 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,75
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177140547
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV BARRA COLECTORA 700MM