Barras especiales Mini-PLS

Artículo No.: SV 9603000

E-Cu 120 mm grosor de barra 2,3 mm, longitud de 500 mm hasta 1500 mm.

Artículo No.:
SV 9603000
Material
E-Cu
Espesor de barra
3 mm
Sección
120 mm²
Longitud
1.100 mm
Dimensiones
Longitud: 1.100 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
3,93 kg
Peso bruto
4,068 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,18
Código arancelario
74071000
EAN
4028177140561
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV BARRA COLECTORA 1100MM 250A,1100MM, 1 emb= 3 unid.
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle