Adaptador de conexión Mini-PLS

Artículo No.: SV 9613000

Intensidad 63 A/250 A, salida de cables arriba/abajo.

Artículo No.:
SV 9613000
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Chasis: RAL 9011
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
10 x 8 mm
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Salida de cables
arriba/abajo
Tensión de servicio
690 V
Intensidad máx.
63 A
Dimensiones
Anchura: 54 mm
Altura: 160 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 35 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,37 kg
Peso bruto
0,397 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,081
Código arancelario
85369010
EAN
4028177140738
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV PLS MINI ADAPTADOR CONEXION 63A, 690V
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle