- Referencia:
- SV 9629.100
- Descripción producto
- Para el montaje del seccionador bajo carga para fusibles NH tamaño 000 (Ref. 3431.000) sobre sistemas de barras Mini-PLS.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 9011
- Sección
- 35 mm²
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 160 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,561 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,23
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV ADAPT.P/BARR.NH 00 C