Bases portafusibles Mini-PLS

Artículo No.: SV 9630000

Intensidad 63 A.

Artículo No.:
SV 9630000
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 9011
Cubierta: RAL 7035
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Fusibles
D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)
Tensión de servicio
400 V
Intensidad máx.
63 A
Dimensiones
Anchura: 38 mm
Altura: 160 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 16 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,3 kg
Peso bruto
0,316 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,11
Código arancelario
85369095
EAN
4028177149908
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descripción producto
SV BASE FUSIBLE D02-E18 63A
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle