Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 para montaje sobre placa de montaje

Artículo No.: SV 3431000

Artículo No.:
SV 3431000
Ejecución
Para montaje sobre placa de montaje
Material
Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre duro plateado
Color
Chasis: RAL 9011
Tapa: RAL 7035
Espacio de embornado p. pletinas flexibles
Ancho del espacio de embornado: 10 mm
Altura del espacio de embornado: 10 mm
for mounting plate assembly
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Intensidad de servicio máx.
100 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para tamaño NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 89 mm
Altura: 141,5 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 50 mm²
N° de polos
3 polos
Sección conductor cilíndrico
1,5 ‐ 50 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,401 kg
Peso bruto
0,453 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,15
Código arancelario
85369095
EAN
4028177042391
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV NH-00 SECCIONADOR 100A, 690V. 3 POLOS
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle