- Referencia:
- SV 9341.830
- Aplicación
- Puede utilizarse como recambio o para la configuración de circuitos.
- Material
- Poliamida
- Color
- RAL 9005
- Para an. adaptador
- 55 mm
- Longitud
- 170 mm
- Observación
- Aprobación UL en combinación con el adaptador/soporte OM
- Dimensiones
- Longitud: 170 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso/UE
- 0,2 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221