Carril soporte para adaptador de aparellaje Comfort

Referencia: SV 9635.600

Para la fijación de combinaciones de conmutadores y de inversores sobre adaptadores de aparellaje Comfort con carril soporte ajustable.

Referencia:
SV 9635.600
Descripción producto
Para la fijación de combinaciones de aparellaje y de inversión.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 56 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso/UE
0,14 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177817241
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descripción producto
SV Carril soporte p/ adaptador aparellaje Comfort