Adaptador de aparellaje 3 polos

Artículo No.: SV 9635310

Para el montaje de aparatos de distribución y protección.

Artículo No.:
SV 9635310
Ejecución
Basic
Funcionamiento
Para la fijación mecánica y el contacto directo de aparellaje eléctrico sobre la placa
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 7035
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Intensidad máx.
16 A
Tensión de servicio
600 V (c.c.), 3~
690 V (c.a.), 3~
N° de polos
3 polos
Valores eléctricos UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V c.a.
Cables de conexión (AWG)
AWG 14
Long. cable de conexión
120 mm
Carriles soporte nº/al.
1 / 10 mm
Tipo carril soporte
fijo
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 34,5 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,426 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,024
Código arancelario
85369095
EAN
4028177817371
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV Adaptador aparellaje 45 mm AWG 14 Basic
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general