Para el montaje de aparatos de distribución y protección.
- Artículo No.:
- SV 9635381
- Ejecución
- L1
- Funcionamiento
- Para la fijación mecánica y el contacto directo de aparellaje eléctrico sobre la placa
- Material
- Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94 - Color
- RAL 7035
- Observación
- Según la conexión de fase deseada se precisan diferentes ejecuciones de adaptador
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Intensidad máx.
- 63 A
- Tensión de servicio
- 690 V (c.a.), 1~
- N° de polos
- 1 polos
- Cables de conexión (AWG)
- AWG 8
- Long. cable de conexión
- 100 mm
- Carriles soporte nº/al.
- 1 / 10 mm
- Tipo carril soporte
- fijo
- Dimensiones
- Anchura: 18 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 35 mm - Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 0,33 kg
- Peso bruto
- 0,425 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,015
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177934535
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
- SV Adaptador de conexion 63 A, 690 V, L1
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions