Módulo contra contactos

Referencia: SV 9666.070

Para cubrir superficies de montaje libres, cubierta precintable.

Referencia:
SV 9666.070
Descripción producto
Para cubrir superficies de montaje libres. Cubierta precintable.
Material
Cubierta: Poliestireno
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 600 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
1,94 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177676008
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
ISV CONT. HAZARD PROTECT. MODULE W/H 2/4
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general