Módulo para placas de montaje

Referencia: SV 9666.140

Con placa de montaje, cubierta precintable.

Referencia:
SV 9666.140
Descripción producto
Posible profundidad de montaje 105 – 140 mm. Cubierta precintable.
Material
Cubierta: Poliestireno
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 450 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
438 mm x 416 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
4,3 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177676091
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descripción producto
ISV MODULO C/ PLACA MONTAJE AN X ALT 2/3
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general