Juego de montaje ISV para VX

Referencia: SV 9666.912

Para el montaje de módulos de ampliación ISV en armarios VX.

Referencia:
SV 9666.912
Descripción producto
Para el montaje de módulos de ampliación ISV en armarios.
Material
Soporte del armazón de montaje: chapa de acero, galvanizada
Protección contra contactos: chapa de acero, pintada
Protección contra contactos, lateral: PVC
Unidad de envase
Soporte del armazón de montaje
Protección contra contactos
Incl. material de fijación
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 12
Adecuados para referencia
9666.916
9666.956
Observación referente a la referencia
Adicionalmente se precisa el perfil de montaje 9666.712 y la pletina de montaje 8612.400
Adecuado para
Anchura: 850 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 400 mm
600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
8,5 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177923294
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV KIT DE MONTAJE PARA VX 25, 850x2000
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general