Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45

Referencia: SV 9640.360

Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²

Referencia:
SV 9640.360
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
1.354 mm²
Longitud
2.400 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
110,61 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
28,93
Código arancelario
74071000
EAN
4028177299634
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Maxi-PLS Barra colectora E-Cu, Long: 2400 mm, 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante