- Referencia:
- SV 9683.464
- Ejecución
- Con abertura de aireación
- Descripción producto
- Para la separación horizontal de áreas de función. En combinación con los laterales, se crea una separación en forma 1 a 4. La fijación se realiza al lateral del área de función o al perfil del armario. Las escotaduras integradas con pretaladro se utilizan para el paso vertical de cables de control o canaletas para cables, así como el paso de barras de distribución o juegos de conexión.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para el montaje de áreas de función como separación de forma interior se precisan los laterales.
- Dimensiones
- Anchura: 511 mm
Profundidad: 380 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 4,62 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177936393
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Separacion area funcion VX (600x400)