- Referencia:
- SV 9677.410
- Descripción producto
- Cubierta para la zona de conexión con posibilidad de montaje en cascada para garantizar la protección contra contactos en la zona de conexión de cables al utilizar terminales con manguitos largos.
- Material
- Policarbonato
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Para tamaño
- 1 - 3
- Adecuados para referencia
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Observación
- Si se utilizan regletas bajo carga para fusibles NH con salida de cables arriba deberá utilizarse la cubierta para la zona de conexión
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,3 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descripción producto
-
SV CUBIERTA ZONA CONEXION (185mm) PARA REGLETA NH.1