- Referencia:
- SV 9677.435
- Descripción producto
- Para transformar la regleta seccionadora bajo carga NH a conexión de bornes de cajas para conductores cilíndricos.
- Material
- Aluminio
E-Cu, plateado
- Unidad de envase
- Incl. cubierta para la zona de conexión, posterior
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 70 ‐ 240 mm²
- Para tamaño
- 1 - 3
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 0,87 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,586
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177806832
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Descripción producto
-
SV Borne 70-240 mm² (185 mm)