Tornillo M10

Referencia: SV 9676.816

Para la fijación del terminal de conexión directa, de la placa de conexión, de la garra de fijación o del juego de conexión a sistemas de pletinas planas

Referencia:
SV 9676.816
Descripción producto
Para la fijación de la garra de fijación o de los componentes de conexión a un sistema de pletinas planas.
Material
Acero inoxidable
Dimensiones
Rosca: M10
Long. de la rosca: 160 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso/UE
0,88 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177626300
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Tornillos de conexion M10x160MM, PACK OF 8