La solución para cualquier aplicación de redes y servidores. No importa si se trata de un rack para redes o de racks para servidores en un centro de datos Edge, Colocation o Hyperscale, el nuevo VX IT es la plataforma ideal para cualquier necesidad en...
La plataforma cumple todas las expectaciones puestas en un moderno rack para redes o servidores. Equipamiento interior sin herramientas, elevada capacidad de carga y gestión del cableado estructural para la aplicación universal como rack para redes o...
¡Se acabaron los enredos de cables! El nuevo rack TI de Rittal reúne años de experiencia y el conocimiento en el campo de las infraestructuras de redes en una solución extraordinaria, llevando la gestión del cableado a un nuevo nivel. La gama de racks...
El TE 8000 proporciona una plataforma flexible para una amplia variedad de necesidades. El diseño sin marco del armario desensamblable permite un acceso óptimo al nivel de 19" durante la instalación, en todos los trabajos a realizar en los componentes...
Racks de distribución para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como flujo de aire sin construcciones, gracias a forma constructiva abierta.