Para fijación del bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19"), ancho de armario: 600 y 800 mm, capacidad de carga: 50 kg / 100 kg.
Para el equipamiento posterior de bandejas para aparatos fijas, para extracción completa mediante sustitución de los bulones de fijación existentes o carriles ( modelo para cargas pesadas) por carriles telescópicos.