En los sistemas de racks TX una gestión del cableado vertical independiente del bastidor de la caja permite la fijación posterior, lateral de una placa guía de cables a marcos de montaje.
- Artículo No.:
- DK 7888320
- Descripción producto
- Para la entrada en vertical de los cables y la tracción.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TX CableNet
Altura: = 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7 kg
- Peso bruto
- 8,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177964266
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- Placa guía de cables para TX CableNet, Al.: 2000 mm, An.: 308 mm, para la entrada en vertical de los cables y la tracción, perforación multifunción integrada para la fijación de bridas SZ 2597000 o soportes velcro DK 5502155.
- Documentos
- Instrucciones