La escobilla permite ocultar las escotaduras realizadas para la entrada de cables en la chapa de techo.
- Artículo No.:
- TX 7888302
- Descripción producto
- Para la entrada de cables en la chapa de techo.
- Ventajas
- Para una inserción sencilla sobre el canto de la escotadura
- Material
- Soportes de plástico con ribete escobilla
Escobilla: plástico, UL 94-V0
Cerdas: plástico, UL 94-HB - Long. de las cerdas
- 80 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TX CableNet
Profundidad: = 800 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Código arancelario
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- TX Escobilla, Pr. x Long: 800 mm x 80 mm, long. de las cerdas 80 mm, para entrada de cables en el techo