Para la captación y el guiado de cables en aplicaciones de redes.
- Artículo No.:
- TX 7888310
- Descripción producto
- Para la recepción y el guiado de grandes cantidades de cables en un sistema ensamblado.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Fijación mediante clips
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Profundidad: 120 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: TX CableNet
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm - Adecuado para anchura
- = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177964242
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descripción producto
- Jaula para cables para TX CableNet, An.Al.Pr.: 300x2000x120 mm, RAL 9005, malla metálica estándar 50x50mm con sección en C, para organización de grandes cantidades de cables en armarios ensamblados. Fijación mediante clips.