Jaula para cables para TX CableNet

Referencia: TX 7888.311

Para la captación y el guiado de cables en aplicaciones de redes.

Referencia:
TX 7888.311
Descripción producto
Para la recepción y el guiado de grandes cantidades de cables en un sistema ensamblado.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
null
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Profundidad: 120 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TX CableNet
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,2 kg
Peso bruto
5,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177964235
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descripción producto
Jaula para cables para TX CableNet, An.Al.Pr.: 300x2200x120 mm, RAL 9005, malla metálica estándar 50x50mm con sección en C, para organización de grandes cantidades de cables en armarios ensamblados. Fijación mediante clips.