Chat with us, powered by LiveChat

Refrigeración TI

Sistemas de ventiladores

Sistemas de ventiladores

Ventiladores de techo para VX IT, TS IT

Ventilador para techo para oficinas con nivel de ruido muy bajo de 39 dB(A) y elevado caudal (soplado libre 1245 a 1345 m³/h).

Sistemas de ventiladores

Módulo ventilador para VX IT, TS IT, TX CableNet

Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. Técnica de conexión sencilla y regulación de la velocidad energéticamente eficiente.

Sistemas de ventiladores

Juego de ampliación de ventiladores para VX IT, TS IT

Juego de ampliación de ventiladores con regulador de velocidad integrado para incorporar posteriormente en los módulos ventilador 5503.010, 5503.020 y 5503.025.

Sistemas de ventiladores

Canal de aire de 19" para guiado lateral del aire

Para el guiado de aire frío para switchs con absorción de aire lateral.

Sistemas de ventiladores

Canal de aire de 19" para guiado horizontal del aire

Para el guiado de aire frío para switchs, montados en la parte posterior del nivel de 19".

Sistemas de ventiladores

Chapa con ventiladores

Montaje a posteriori desde arriba en todos los armarios de redes TS 8. La parte posterior permanece libre para la entrada de cables. 2 ventiladores de serie. Ampliación hasta un máximo de 4/6 ventiladores.

Sistemas de ventiladores

Juego de ampliación de ventiladores

Para equipar diferentes unidades de ventiladores o como complemento de la chapa con ventiladores.

Sistemas de ventiladores

Soportes con ventiladores

Para montaje en el marco tubular de la puerta de los armarios para servidores (puerta frontal o dorsal) y para refuerzo del guiado horizontal del aire del equipamiento TI.

Sistemas de ventiladores

Cubiertas para panel para ventiladores para FlatBox

Para cubrir las escotaduras de ventiladores no utilizados.

Sistemas de ventiladores

Cubierta de salida del aire para VX, VX IT

Para la conexión de racks cerrados a un sistema de aireación. La unión escalonada es adecuada para diámetros de tubo convencionales de 150 y 200 mm y proporciona así una refrigeración efectiva a partir del intercambio de aire en el rack.