Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15 ene. 2019
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX IT:
8115245
Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT
Referencia: TS 8115.235
Laterales, atornillables, chapa de acero, para TS
- Referencia:
- TS 8115.235
- Ventajas
- Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
- Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
- Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Imprimación por inmersión, exterior texturizado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario
- Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 500 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 14,4 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177522855
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- TS PAREDES LATERALES 1200x500, RAL7035