Ventana para VX, TS, VX SE

Referencia: FT 2736.530

Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.

Referencia:
FT 2736.530
Ejecución
Perfil 60
Descripción producto
Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.
Material
Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple.
Superficie
Marco base: texturizado, RAL 7035
Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural
Value base frame
Hecho de vidrio de seguridad simple: elevada resistencia a disolventes y arañazos, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas.
Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)
Bisagra con ángulo de abertura de 180º de fácil montaje.
Value base frame
Sus dimensiones permiten atornillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros).
Ajustable en altura.
Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta.
Oculta el canto cortado.
La suciedad no se deposita sobre la junta, no puede extraerse el cristal al estar protegido, al abrir la puerta no penetra suciedad ni líquido por detrás de la ventana.
Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Observación
Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)
No adecuado para exteriores
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 600 mm
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 570 mm
Profundidad: 77 mm
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 363 mm
Altura ventana visualización: 498 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)
63 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
6,1 kg
Código arancelario
76101000
EAN
4028177476431
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Descripción producto
FT Ventana, para VX, TS, VX SE, perfil 60, An.Al.Pr. 500x570x77 mm, para An. 600 mm
Certificados
Grado de protección
Documentos
Instrucciones