- Referencia:
- DK 7219.035
- Ejecución
- Poliamida: Posibilidad de fijación sin escalonamiento mediante una perforación longitudinal. El estribo de alineación DK 7218.035 puede utilizarse también con patch-panels de 1 UA.
- Descripción producto
- Para un guiado de cables flexible, en dos materiales y tres medidas. Posibilidad de fijación al armario de 482,6 mm (19") y al perfil del bastidor móvil de los distribuidores de datos, a todos los patch-panels, al Data Rack y a todos los componentes en retícula DIN de 25 mm.
- Material
- Poliamida
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Altura: 70 mm
Profundidad: 105 mm - Adecuado para
- Anchura: 482,6 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso/UE
- 0,38 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604