- Referencia:
- SZ 1.647.1600.01
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI para lugares peligrosos con abrazadera de cable adicional para protección flexible
- Color
- Otros
- Ancho de llave
- 24 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 6,5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...95 °C
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- GLAND HSK-Mz-EMV-Ex PG16 Ms