- Referencia:
- SZ 1.582.2017.51
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
- Material
- Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Junta de sellado: Elastómero
O-Ring: NBR
- Color
- Negro
RAL 9005
- Paso de rosca
- 20 mm
- Ancho de llave
- 24 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Prensaestopa plano
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- Sí
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- No
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 9 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...85 °C
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-K-FLAKA-Ex-Active M20 BxH 12x7/neg