- Referencia:
- SZ 1.611.3400.70
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos con abrazadera de cable adicional para protección flexible
- Material
- Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Medida rosca NPT
- 3/4 pulgada
- Ancho de llave
- 30 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 13 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Peso/UE
- 98 kg
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-MZ-Ex NPT 3/4" 13-18 mm