Caja de empalme de F.O. con extracción telescópica Posibilidad de cierre

Referencia: DK 7170.535

Para alojar cajas de empalme, acceso óptimo mediante extensión telescópica completa.

Referencia:
DK 7170.535
Descripción producto
La caja de empalme de 19" sirve para el alojamiento de módulos de empalme y puede instalarse en cualquier armario para redes de 19", pudiéndose utilizar como punto final o de distribución. La parte trasera de la caja se encuentra totalmente abierta para facilitar la entrada de cables. Una junta de estanqueidad de goma impide la entrada de polvo. Los cables de F.O. pueden sujetarse mediante bridas o abrazaderas. Dos bridas contra tracción, así como los clips de guiado de cables para los mazos de cables ofrecen una solución adecuada para el cableado de F.O..
Ventajas
El acceso óptimo a los módulos y a la entrada de cables se consigue mediante la extracción telescópica
El alojamiento de módulos variable permite el montaje antigiro de cualquier módulo
El cierre de seguridad de la parte frontal garantiza la protección contra accesos no autorizados
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja de empalme
Clips de guiado de cables
Cierre de seguridad
Cubierta para módulos
Accesorios de fijación para patch-panel
Number of splicing cassettes max
2
Observación
Suministro sin patch-panels ni módulos de empalme
Pr. de montaje
363 mm
Unidades de altura
1 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
5,878 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177166769
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descripción producto
DK CAJA DE EMPALME F.O.19'' 1UA