Juego de montaje para bastidor móvil pequeño VX y placa de montaje parcial VX

Referencia: VX 8619.610

Para montaje del bastidor móvil pequeño en AX, VX, SE o de una placa de montaje parcial (en combinación con bisagras para placa de montaje parcial).

Referencia:
VX 8619.610
Descripción producto
Para montaje del bastidor móvil pequeño en AX, VX, SE o de una placa de montaje parcial (en combinación con bisagras para placa de montaje parcial).
Aplicación
En VX: directo al perfil del armario en posición avanzada
En VX: en combinación con el chasis de sistema 23 x 64 mm desplazado en profundidad
Material
Chapa de acero
Superficie
Niquelado
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Directo al perfil del armario en posición avanzada
En combinación con el chasis de sistema 23 x 64 mm desplazado en profundidad
Observación
Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el juego de montaje AX
En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
Para el montaje a la placa de montaje parcial se precisa la fijación de bisagras 8617650
Capacidad de carga (estática)
1.500 N
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
3,3 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177919631
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Juego de montaje VX para bastidor móvil, pequeño, para An.: 800 mm
Documentos
Instrucciones
Load brochure