Recomendación de producto alternativo: 7827201
- Referencia:
- DK 7827.161
- Ejecución
- Ángulo en forma de L
- Ventajas
- El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
- Las guías perfil en forma de L alojan juegos de montaje en sistemas de servidores
- Para montaje parcial de 19"
- Datos técnicos
- Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar EI)
- Taladros redondos y cuadrados laterales
- Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidades de altura
- 33 UA
- Observación
- Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente.
- Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Altura: 1.600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 3,95 kg
- Código arancelario
- 76042990
- EAN
- 4028177234901
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261