- Referencia:
- TP 6731.120
- Descripción producto
- Para montaje posterior a piezas centrales y superiores TP, así como pupitres compactos.
- Aplicación
- TP de tres/dos piezas
- Pupitres compactos TP
- A cualquier armario/tapa con un canto de 20 mm de altura (grosor chapa máx. 2 mm)
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado
Cubiertas: plástico
- Superficie
- Perfil de aluminio extrusionado: anodizado natural
- Color
- Cubiertas: RAL 7035
- Longitud
- 1.750 mm
- Posibilidades de montaje
- Posibilidad de cortar para otras dimensiones
- 3 x anchura de 600 mm
- 2 x anchura de 800 mm
- 1 x anchura de 1000 mm + 1 x anchura de 600 mm
- 1 x anchura de 1200 mm
- 1 x anchura de 1600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,8 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177662513
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
TP PERFIL DE ALUMINIO, 1750MM