- Referencia:
- CP 6028.540
- Material
- Aluminio, 3 mm
- Superficie
- Anodizado natural
- Adecuados para referencia
- 6340.400
- Dimensiones
- Anchura: 252 mm
Altura: 350 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,82 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177382770
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descripción producto
- CP PLACA FRONTAL ALUMINIO P/6340400 An.x Al. = 252 X 350 MM