- Referencia:
- CP 6053.210
- Ejecución
- Para pieza de adaptación con retenedor
- Descripción producto
- Para el montaje de placas frontales de aluminio, paneles de mando y teclados.
- Unidad de envase
- UE = 4 placas de presión, 4 tiras de fijación
- Observación
- El montaje de los paneles de mando TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10"-Touch, MP 377 12"-Touch, MP 377 15"-Touch se realiza mediante placa de adaptación (incluida en la unidad de envase de la caja con la selección adecuada, o bien bajo demanda).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: Táctil 12,1", táctil 15,1", teclas 12,1", teclas 15,1", teclas 19" (se necesitan 2 UE)
- Flat Panel 12", 15", 17", 19" (se necesitan 2 UE)
- Pro Face Industrie PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Observación referente a la referencia
- El montaje del juego de fijación sólo puede realizarse en vertical.
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0,068 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
CP JUEGO DE FIJACION SIEMENS P.OPTIPANEL