- Referencia:
- SZ 2482.300
- Ejecución
- Marco de montaje simple, con cubierta de plástico (semitransparente)
- Descripción producto
- Posibilidad de aplicación universal donde se precise un rápido acceso a interfaces y bases de enchufes. El armario permanece cerrado y se evitan las influencias ambientales y los accesos no autorizados.
- Funcionamiento
- El marco de montaje está provisto por una cubierta, que encaja con un ángulo de abertura de 90 a 180° en varios niveles.
- El cierre a presión proporciona una estanqueidad segura. En caso necesario puede bloquearse.
- Material
- Cierre: Policarbonato
Marco de montaje, cinc fundido a presión
Cubierta de plástico: policarbonato (semitransparente)
- Superficie
- Marco de montaje: niquelado mate
- Color
- Cierre: RAL 7024
Bornes roscados: amarillo (RAL 1016)
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 52 mm
Altura escotadura: 91 mm
- Posibilidades de montaje
- En cajas pequeñas y armarios compactos como interfaz de programación para mandos
- En distribuidores TI e industriales como acceso para el mantenimiento de las redes
- En armarios PC y sistemas de pupitre para un cierre temporal de aparellaje adicional
- En centros de trabajo industriales móviles para la rápida conexión a estructuras de red existentes
- En sistemas de Comando-Panel para la programación y el mantenimiento de componentes integrados
- Dimensiones
- Anchura: 65 mm
Altura: 120 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65 con la cubierta cerrada y con un montaje adecuado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,2 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177311695
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ MARCO DE MONTAJE C/CUBIERTA PLASTICO SENCILLO