- Referencia:
- SZ 2482.730
- Ejecución
- Hembra RJ45 mural sobre hembra interior
- Descripción producto
- Para la prolongación de interfases en el interior del armario, por ej. de PC's industriales y conectores, hasta el exterior del armario. La conexión mural precisa el mismo espacio que una tecla.
- Ventajas
- Acceso rápido para tareas de mantenimiento
- El grado de protección del armario se mantiene
- La contratuerca se incrusta al ser atornillada en la pintura, estableciendo el contacto
- Tapón de protección no desmontable
- Material
- Caja: latón
Tapa: aluminio
Junta: Poliamida
- Superficie
- Armario: niquelado
Tapa: anodizada
- Para grosor de pared (máx.)
- 1 ‐ 6 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP67 con tapa de protección cerrada
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,058 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177550247
- ETIM 7.0
- EC001121
- ECLASS 8.0
- 27440390
- Descripción producto
-
SZ RJ45 PROLONGACION DE INTERFASES CON CONEXION MURAL