- Referencia:
- VX 5301.333
- Ejecución
- una pieza, con escobilla
- Descripción producto
- Para una entrada de cables adecuada desde abajo.
- Material
- Chapa modular: chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Chapa modular: chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
- Superficie
- Chapa modular: galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el VX IT
- La chapa modular de suelo puede sustituirse y combinarse con otras chapas modulares de suelo con una profundidad de 237,5 mm.
- Observación
- Chapas modulares de suelo con escobilla no adecuadas para aplicaciones con grado de protección según IEC 60 529
- Dimensiones
- Profundidad: 237,5 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,02 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX IT Modulo Entrada cables 800x237,5mm, 1 P.