Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Referencia: DK 7825.361

Chapas modulares de suelo para la entrada de cables para TS, TS-IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.

Referencia:
DK 7825.361
Descripción producto
Para una sencilla y estanca entrada de cables.
Material
Chapa modular: chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Superficie
Galvanizada
Observación
La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el TS IT
Dimensiones
Profundidad: 237,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Anchura: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
1,292 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177233331
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK Chapa modular de suelo, para entrada de cables con escobilla, profundidad: 237,5 mm, para ancho de armario: 600 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de acero, galvanizada