Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas
- Artículo No.:
- SZ 1299160050
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas
- Material
- PVDF V0 según UL 94
Junta de sellado: FKM - Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) con anillo O extra
- IP 69K con anillo O extra
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 19 mm
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
- Long. de la rosca: 8 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -35 °C...150 °C
- Long. de la rosca
- 8 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-K-PVDF M 16x1,5 4-8 mm