Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos, agrandados y reducidos, de nylon 6/6
- Artículo No.:
- SZ 1590160014
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos, agrandados y reducidos, de nylon 6/6
- Material
- Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: NBR - Color
- Gris luminoso
RAL 7035 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) con anillo O extra
- IP 69K con anillo O extra
- Ancho de llave
- 33 mm
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
- Long. de la rosca: 10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 10 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-KE gris Pg 16 13-18mm