Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1609160030
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado
- Material
- Latón
Junta de sellado: NBR
Borne de poliamida - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 19 mm
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
- Long. de la rosca: 10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 10 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M M16x1,5 largo 4-8 mm+tor