Accesorios estándar de alivio de tensión compatibles con EMI
- Artículo No.:
- SZ 1691290015
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión compatibles con EMI
- Material
- Latón
Junta de sellado: NBR/FKM
O-Ring: NBR/FKM
Borne de poliamida - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Ancho de llave
- 40 mm
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
- Long. de la rosca: 8 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C
- Long. de la rosca
- 8 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M-EMV Pg 29 13-20 mm+tor